Analyse des vibrations niveau 1. Notions de base sur les vibrations et analyse préliminaire

SLT1

Ce cours explique, avec des mots clairs et simples, la théorie et les simulations précises des principes de base des vibrations, des instruments de mesure des vibrations, des normes ISO suivies dans l'industrie et des méthodes d'analyses des vibrations simples.

Liste de sujets
  • Qu'est-ce que la vibration
  • Caractéristiques de la vibration
  • Qu'est-ce que la maintenance conditionnelle
  • Évaluation de l'état de santé des machines selon les normes ISO
  • Diagnostic de base
  • Procédures d'analyse

Points forts
Ce cours donne un aperçu approfondi des connaissances de base nécessaires pour comprendre l'analyse des vibrations. Il est indispensable de comprendre le niveau 1 avant d'accéder au niveau 2 : analyse des vibrations et diagnostic des problèmes.

En complément
Conseils pratiques, études de cas détaillées et exercices stimulants

SKF logo