Analyse des vibrations niveau 2. Analyse des vibrations et diagnostic des problèmes

SLT2

Les équipements industriels sont soumis à des conditions de fonctionnement rigoureuses, il s'agit là d'un fait universel. Par conséquent, les possibilités de pannes dues à différents manques de précision et autres problèmes sont relativement significatives. C'est pourquoi un diagnostic des problèmes de machines basé sur la maintenance prédictive est l'idéal pour garantir un fonctionnement sans faille. Bien qu'il existe de nombreuses méthodes de diagnostic des défaillances de machines (maintenance conditionnelle par exemple), l'une des méthodes les plus efficaces est l'analyse des vibrations.

Objectif
Ce cours présente l'analyse des vibrations et le diagnostic des problèmes de la plupart des machines à travers les caractéristiques du spectre et de la phase communes à tous les équipements industriels.

Liste de sujets
  • Déséquilibre
  • Défaut d'alignement
  • Desserrement mécanique
  • Arbre fléchi
  • Excentricité
  • Imprécisions d'accouplement
  • Défauts de roulements
  • Problèmes relatifs aux engrenages
  • Système d'entraînement par courroie défectueux
  • Rigidité inadéquate
  • Frottement
  • Déformation
  • Forces exercées sur les tuyaux

Points forts
Ce cours donne un aperçu approfondi des problèmes de machines courants.

En complément
Conseils pratiques, études de cas détaillées et exercices stimulants.
SKF logo