Notions de base sur les roulements

SLT6

Ce cours donne un aperçu des notions de base sur les roulements et traitera essentiellement des types de roulements.

Ces connaissances vous serviront de tremplin et vous aidera à mieux comprendre le cours sur l'analyse des vibrations des roulements, le montage et le démontage. Il contient également des exercices qui permettront d'évaluer votre compréhension des notions de base sur les roulements.

Liste de sujets
  • Terminologie relative aux roulements, données générales sur les roulements, types de roulements, choix du type de roulement, choix des dimensions du roulement, application de roulements
  • Lubrification
  • Montage et démontage

Points forts
Ce cours donne un aperçu approfondi sur :
  • la conception des roulements
  • le choix des roulements
  • l'application et la lubrification

En complément
Conseils pratiques, études de cas détaillées et exercices stimulants

* La formation complète en technologie des roulements comprend 5 cours : notions de base sur les roulements, montage, démontage, vibration des roulements et rotules.

Découvrez nos formations en ligne

SKF logo