Montage de roulements

SLT7

Il est stupéfiant d'apprendre qu'environ 16 % des défaillances de roulements prématurées sont dues à un mauvais montage. Parmi les causes les plus courantes se trouvent l'application d'une force excessive ou l'ignorance de l'existence d'outils et de méthodes de montage appropriés.

Pour un montage efficace et approprié, les méthodes généralement utilisées sont mécaniques, thermiques ou hydrauliques.

Objectif
Ce cours donne des informations sur le montage professionnel avec des outils et techniques spécialisés qui, à leur tour, aident à obtenir une durée de disponibilité maximale des machines.

Liste de sujets
  • Préparation pour le montage
  • Montage à froid
  • Montage à chaud
  • Méthode d'enfoncement axial SKF et outils de montage

Points forts
Ce cours donne un aperçu approfondi sur :
  • Les méthodes de montage à l'aide des outils adéquats
  • Les manières d'augmenter la durée de vie du roulement avec une usure minimale

En complément
Conseils pratiques, études de cas détaillées et exercices stimulants.

Découvrez nos formations en ligne

SKF logo