Service de surveillance de l'énergie SKF - Systèmes d'air comprimé

Systèmes d'air comprimé
Service de surveillance de l'énergie SKF - Systèmes d'air comprimé est un programme complet de gestion et surveillance de l'énergie pour les systèmes d'air comprimé. L'adoption de ce programme vous aidera à établir un programme de gestion de l'énergie efficace ainsi qu'à contribuer de manière immédiate à la réduction des coûts sur votre site.

Faites des économies !

L'air comprimé est peut-être aujourd'hui le système le plus utilisé dans les infrastructures industrielles et il est souvent désigné comme le « quatrième service général ».

Toutefois, des études du Département américain de l'énergie ont suggéré que 30 % de la capacité de ce type de système peut se perdre à cause de fuites si aucun programme de détection et réparation de fuites n'est pas en place. Par conséquent, les possibilités de réduire les coûts de votre usine grâce à une gestion complète de votre système d'air comprimé peuvent être considérables !

Surveillance de l'énergie

SKF propose une approche complète et normalisée de la surveillance de l'énergie en aidant à développer la prise de conscience et la compréhension concernant la consommation d'énergie et les émissions de CO2 des systèmes d'air comprimé.

Notre approche utilise des méthodologies de détection des fuites d'air comprimé et de calcul de pertes et du rendement énergétique des systèmes.

Les avantages :

  • Réduction des coûts - Grâce à l'identification d'opportunités pour l'optimisation du système et la réduction d'énergie
  • Gestion de programme d'expert - Rassemblement et analyse professionnelle de données avec des recommandations de mesures à prendre pour améliorer l'efficacité du système
  • Meilleures pratiques - Association des technologies de maintenance conditionnelle de SKF et d'inspections basées sur des critères définis selon les meilleures pratiques de l'industrie pour la surveillance et le calcul de l'énergie et des émissions de CO2
  • Fiabilité pilotée par l'opérateur - Application d'outils et de méthodologies éprouvés de fiabilité pilotée par l'opérateur pour impliquer les opérateurs et le personnel d'encadrement dans les activités de sensibilisation à l'énergie, de sa gestion et de réduction des émissions de CO2
  • Intégration - Association de données relatives à l'énergie avec des programmes de maintenance conditionnelle existants pour le prélèvement, l'analyse et le compte rendu de données
  • Attribution flexible des ressources - Réalisée par SKF sous contrat de services sur le terrain ou par le personnel interne formé par SKF

En savoir plus sur le Service de surveillance de l'énergie - Systèmes d'air comprimé.
SKF logo