SKF Engineering Consultancy Services aide à la conception d'un producteur d'hydrocarbures pour optimiser la durée de service

Les producteurs d'hydrocarbures agissent dans des eaux de plus en plus profondes, ce qui met au défi les capacités des équipements actuels et augmente les coûts de remise en état et de réparation des équipements défectueux. Les sociétés capables de concevoir des solutions plus robustes et de prolonger la durée de service des équipements apportent une valeur ajoutée au marché.

Le défi

Un important producteur d'hydrocarbures a débuté un projet de développement de plusieurs années visant à produire à partir de réserves situées à des milliers de mètres de profondeur. Comme le coût d'une opération de remontée d'équipements du fond de la mer pour réparation dépasse le million de dollars, le producteur a cherché à augmenter la durée de service à travers une conception optimisée.

L'équipe d'ingénierie a déterminé que la pompe et les roulements de moteurs classiques constituaient des éléments limitant le fonctionnement. À la recherche d'une solution innovante qui puisse être mise en place avec un degré de confiance élevé, la société a contacté SKF.

La solution SKF

En s'appuyant sur notre longue expérience en simulation d'équipements rotatifs de pointe, les consultants en ingénierie SKF ont réalisé une maquette de l'application à l'aide de notre logiciel breveté. Avec la maquette, SKF a simulé l'utilisation de plusieurs matériaux pour les éléments roulants des roulements, les cages et les pistes.

Les résultats

En utilisant divers matériaux de pointe pour les éléments roulants, associés à des aciers alliés spéciaux pour les pistes, SKF a pu configurer un montage de roulement présentant un intervalle de fonctionnement maximal dans les conditions hostiles prévues.
En simulant l'application et les paramètres de fonctionnement fournis par le producteur d'hydrocarbures, SKF a aidé à assurer à la société que la nouvelle conception de roulement satisferait à la durée de service requise, voire la dépasserait.
SKF logo