L'application de l'expertise technique de SKF pour optimiser la conception des transmissions

Que le client ait besoin d'augmenter la densité de puissance et la fiabilité ou de réduire sa consommation d'énergie ainsi que les réclamations de garantie, le département de SKF Engineering Consultancy Services peut aider à atteindre ces objectifs. Vous trouverez ci-dessous des exemples récents de la manière dont l'expertise technique de SKF aide les concepteurs à créer la nouvelle génération de transmissions.

Augmentation de l'efficacité des transmissions et réduction des émissions de CO2

Grâce aux logiciels SKF brevetés, les ingénieurs de SKF sont en mesure de simuler avec précision des boîtes de vitesses, des unités de prise de force et des entraînements finaux. Avec le logiciel SKF Vehicle Environmental Performance (VEP), SKF est capable de prendre en considération le comportement des conducteurs dans différentes conditions pour évaluer de manière rapide et précise le potentiel de rendement énergétique et de réduction des émissions de CO2 en situation réelle. Il s'agit d'un outil important pour les OEM et autres fabricants car il leur permet d'explorer virtuellement les avantages de différentes possibilités de conception de sorte à pouvoir optimiser la conception finale avant la création de prototypes et la fabrication des produits.

Augmentation de la densité de puissance et économies

En utilisant des outils de simulation de pointe, des roulements SKF Explorer, des matériaux techniques, des lubrifiants spéciaux et des moyens de surveillance en ligne instrumentés, SKF a conçu et fabriqué une boîte de vitesses de 250 mm présentant les mêmes performances de puissance qu'une de 280 mm. La conception finale a donné lieu à :
  • une réduction du poids de 20 %
  • une réduction du volume de 25 %
  • une réduction de la consommation d'huile et d'énergie de 20 %.
SKF logo