Montage et démontage de roulements

Le montage fait partie des étapes importantes du cycle de vie d'un roulement. Si le roulement n'est pas correctement monté selon la bonne méthode et à l'aide des outils appropriés, le roulement ne pourra pas atteindre sa durée de service optimale. Environ 16 % des défaillances de roulement prématurées sont dues à un mauvais montage ou à l'utilisation de techniques de montage inappropriées.

Il arrive un moment où la durée de service du roulement touche à sa fin. Il doit donc être remplacé. Même si le roulement ne sera probablement pas réutilisé, il est extrêmement important de le démonter correctement pour ne pas compromettre la durée de service du roulement de remplacement. Tout d'abord, l'utilisation de méthodes et d'outils de démontage appropriés contribue à réduire les risques d'endommagement d'autres pièces de la machine, comme l'arbre et le palier, généralement réutilisées. Deuxièmement, des techniques de démontage incorrectes peuvent s'avérer dangereuses pour l'opérateur.

Cliquez ici pour accéder au site Web consacré aux produits de maintenance SKF.
SKF logo