Lubrification

Graisses pour roulements SKF : La solution idéale pour chaque application

Même les roulements les plus fiables nécessitent d'être correctement lubrifiés pour pouvoir offrir des performances optimales. Il est donc primordial de choisir la graisse pour roulements la mieux adaptée et de l'employer selon des méthodes adéquates et à des intervalles appropriés. Ce constat a incité SKF, leader mondial de la fabrication de roulements, à mener des recherches intensives dans le domaine de la lubrification. Les ingénieurs SKF considèrent la graisse comme un élément « fondamental » au sein d'un montage de roulement, au même titre que le roulement lui-même, le palier et le dispositif d'étanchéité.

SKF s'appuie sur sa vaste expérience du développement de roulements pour élaborer une gamme spéciale de lubrifiants, dont la qualité supérieure est le fruit d'essais et d'études menés en continu.

Les normes et paramètres d'essais très stricts définis et appliqués au sein du Centre de recherche SKF sont aujourd'hui mondialement reconnus et utilisés pour l'évaluation des performances des graisses pour roulements. La gamme complète de graisses pour roulements SKF est le résultat d'efforts de recherche et développement fournis depuis de nombreuses années. Chaque lubrifiant est formulé avec précision en fonction du domaine d'application auquel il est destiné.
SKF logo