Mise en service de boîtes de vitesses

Pour assurer le meilleur début de durée de service des boîtes de vitesses et transmissions, investissez dans des services qui peuvent faire la différence à long terme.

Services et outils de montage et démontage

Un montage précis des roulements à l'intérieur des réducteurs industriels et des moteurs est essentiel pour optimiser leur durée de service. Un mauvais montage induit en effet plus de vibrations et des températures supérieures pouvant entraîner une défaillance prématurée du roulement. Les méthodes adaptées à chaque cas et les outils de la gamme complète de SKF permettent d'effectuer un montage/démontage facile, précis et efficace.

Services et outils d'alignement

Un manque de précision dans l'alignement peut impliquer une surcharge des roulements des boîtes de vitesses et des moteurs, une perte de couple excessive et des défaillances prématurées. Les outils d'alignement laser de SKF permettent un alignement arbre à arbre précis.

Prise d'empreintes des vibrations dans les transmissions

L'historique des vibrations des engrenages, des roulements et des accouplements est vital pour savoir s'ils commencent à être défectueux. L'historique des vibrations permet de comparer les niveaux de vibrations à travers le temps. SKF peut vous aider à fixer une référence en matière de vibrations pour les nouvelles transmissions afin de permettre, plus tard, une comparaison et une analyse des vibrations.
SKF logo