Activités de maintenance de boîtes de vitesses

Les activités de maintenance de boîtes de vitesses SKF sont menées selon la méthodologie SKF Asset Efficiency Optimization, un processus qui aligne les exigences de maintenance sur les objectifs commerciaux, pour réaliser un suivi des performances de votre boîte de vitesses et de sa disponibilité dans la production.

Revue de la stratégie de maintenance

Les activités de maintenance reposent souvent sur l'histoire, l'expérience du personnel de maintenance et/ou les consignes du fabricant d'origine. SKF peut travailler en collaboration avec vous pour élaborer la meilleure stratégie de maintenance et les pratiques d'excellence selon la criticité de la transmission et vos indicateurs de performances. Tout ce dont vous avez besoin pour que votre boîte de vitesses fournisse la puissance requise de la manière la plus fiable et la plus efficace possible.

Maintenance prédictive (PdM)

Les transmissions par engrenages et les moteurs doivent fonctionner de manière régulière et fiable. Avec un système adéquat de surveillance des équipements, vous pouvez identifier les problèmes potentiels avant qu'ils ne surviennent. Le niveau d'activités de maintenance non planifiées reste au plus bas et vous pouvez ainsi réaliser les bonnes activités pendant les arrêts prévus.

La maintenance prédictive SKF est un processus qui utilise des systèmes technologiques sophistiqués pour offrir une compréhension globale de l'état des transmissions et des processus de production. SKF peut concevoir un système PdM spécifique adapté aux besoins de votre transmission et de votre processus. Un système PdM pourrait comprendre des analyses de vibration, thermiques, de lubrifiant et/ou des analyses ODS (forme de flexion en fonctionnement).

Systèmes d'inspection, surveillance, diagnostic et protection

SKF offre des systèmes sophistiqués et éprouvés de surveillance conditionnelle multiparamètre, allant des équipements de surveillance portables aux systèmes en ligne complets. Cela comprend un grand nombre d'équipements pour les essais statiques et la surveillance dynamique conçus pour les moteurs industriels. Le tout optimisé pour les conditions hostiles dans lesquelles une transmission peut avoir à fonctionner.

Lubrifiants et analyse d'huile

L'utilisation du bon lubrifiant, dans les bonnes quantités et au bon endroit peut prolonger la durée de service des roulements et des engrenages en réduisant l'usure et les températures de fonctionnement. L'utilisation optimisée de systèmes de lubrification, lubrifiants et analyses périodiques peut éviter les pannes de boîtes de vitesses.

La gamme de produits SKF comprend des « Oil Conditioning Units », conçues spécialement pour les boîtes de vitesses lubrifiées par bain d'huile, qui permettent de nettoyer de manière périodique l'huile, ainsi que des systèmes complets de circulation d'huile pour les boîtes de vitesses personnalisées de moyennes et grandes dimensions.

Solutions de maintenance intégrée (IMS)

Vous songez à sous-traiter la maintenance de vos transmissions critiques ? Les Solutions de maintenance intégrée (IMS) de SKF vous offrent une alternative aux pratiques de maintenance internes ou à la sous-traitance totale. Ces solutions couvrent tous les domaines d'expertise de SKF et établissent un processus continu de contrôle, d'analyse et d'amélioration de la maintenance. Elles fournissent un programme planifié de transfert de compétences pour le personnel de maintenance et d'exploitation ainsi que les améliorations technologiques éventuellement requises. L'assistance et les services les plus appropriés pour optimiser le rendement et l'intégrité (sécurité et environnement) des transmissions sont inclus dans un seul contrat basé sur les performances.
SKF logo