Roulements d'appui de laminoirs

Les roulements d'appui de laminoirs sont généralement des roulements à rouleaux cylindriques munis de bagues extérieures très épaisses et utilisés en lots par arbre. Les roulements d'appui de laminoirs sont utilisés, de préférence, comme ensembles complets.

Outre le processus général de réparation, la section transversale radiale totale (épaisseur des parois) de l'ensemble de roulements d'appui de laminoirs est usinée pour obtenir une variation de la section transversale très faible entre tous les roulements du lot/de l'arbre. Le processus de réparation des roulements d'appui de laminoirs est une adaptation du processus de réparation des roulements standard :
  • rectifier la surface extérieure de la bague extérieure et le profil logarithmique
  • assembler, inspecter et reclasser les groupes de hauteur de section.
SKF logo