Ensembles roulements ferroviaires

La réparation et la remise en état de roulements et d'ensembles roulements ferroviaires peuvent constituer un facteur clé pour l'optimisation du coût du cycle de vie. Ce processus assure une durée de service optimale et des coûts largement inférieurs par rapport à l'achat de nouveaux roulements, dans des délais plus courts. Les économies de matériaux et d'énergie aident à étendre l'aspect durable inhérent au transport ferroviaire.

SKF propose des services professionnels de remise en état pour les roulements de boîtes d'essieux à grande vitesse. Tout le travail de remise en état de SKF se réalise conformément aux spécifications des constructeurs, ainsi qu'aux spécifications relatives aux conditions des opérateurs ferroviaires.
SKF logo