Réseau des distributeurs SKF

Réseau de distributeurs SKF
Les clients du principal segment de SKF, qui englobe les marchés du remplacement industriel et du remplacement automobile, sont desservis directement via un réseau mondial de distributeurs et revendeurs agréés SKF.

Une bonne connaissance des besoins des marchés locaux, des systèmes informatiques et logistiques efficaces ainsi que l'assistance des ingénieurs d'applications et spécialistes SKF figurent parmi les principaux atouts qui font du réseau de distributeurs SKF une ressource inestimable pour les clients.

Pour garantir des services de haut niveau à travers ces canaux, SKF établit des partenariats avec deux types de distributeurs :

  1. Les Distributeurs Agréés SKF, qui desservent le marché de rechange industrielle
  2. Les distributeurs SKF Vehicle Service Market, qui desservent le marché de la rechange automobile
SKF logo