Self-aligning ball bearings

PrintExport as PDF
  • Product table filter
    (all)
    (all)
    Bore diameter:
    Exact :
     ≤ d ≤ 
    d =
    ► Popular item
Principal dimensionsSpeed ratings Designations
 Reference speed BearingAdapter sleeve
d    
mmr/min 
     
 
 
 
11204 ETN9
 
 
 
 
1216
 
 
 
 
2303
 
 
 
 
 
 
 
 
2301
 
 
 
 
 
 
 
 
2306 E-2RS1KTN9
 
 
 
 
1219
 
 
 
 
 
 
 
 
2222 KM
 
 
 
 
2320
 
 
 
 
2319 M
 
 
 
 
2315
 
 
 
 
2311 M
 
 
 
 
2320 KM
 
 
 
 
 
 
 
 
2318
 
 
 
 
1224 KM
 
 
 
 
2306 M
 
 
 
 
2306 K
 
 
 
 
 
 
 
 
1320 KM
 
 
 
 
11208 TN9
 
 
 
 
 
 
 
 
2220
 
 
 
 
2318 K
 
 
 
 
11210 TN9
 
 
 
 
1204 EKTN9
 
 
 
 
2318 M
 
 
 
 
2307 E-2RS1KTN9
 
 
 
 
2319 KM
 
 
 
 
 
 
 
 
2310 M
 
 
 
 
2219
 
 
 
 
2222 K
 
 
 
 
2305 M
 
 
 
 
1213 ETN9
 
 
 
 
2222 M
 
 
 
 
1307 EKTN9
 
 
 
 
 
 
 
 
2318 KM
 
 
 
 
2320 K
 
 
 
 
2212 E-2RS1KTN9
 
 
 
 
2320 M
 
 
 
 
 
 
 
 
2222
 
 
 
 
 
 
 
 
2307 EKM
 
 
 
 
2308 EM
 
 
 
 
2317 M
 
 
 
 
2218 KM
 
 
 
 
1312 EKTN9
 
 
 
 
 
 
 
 
2313 KM
 
 
 
 
2219 K
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2219 M
 
 
 
 
 
 
 
 
2309 EM
 
 
 
 
 
 
 
 
2304 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2304 TN9
 
 
 
 
 
 
 
 
11207 TN9
 
 
 
 
 
 
 
 
1303 EM
 
 
 
 
2205 EKTN9
 
 
 
 
2312 KM
 
 
 
 
2316 M
 
 
 
 
1305 EKTN9
 
 
 
 
1226 KM
 
 
 
 
2220 M
 
 
 
 
1205 EM
 
 
 
 
2220 K
 
 
 
 
 
 
 
 
2303 M
 
 
 
 
1308 EM
 
 
 
 
 
 
 
 
2311 KM
 
 
 
 
1322 M
 
 
 
 
2219 KM
 
 
 
 
1313 EKTN9
 
 
 
 
 
 
 
 
2309 E-2RS1KTN9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11205 ETN9
 
 
 
 
 
 
 
 
1306 EKTN9
 
 
 
 
2315 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2317 KM
 
 
 
 
2206 EKTN9
 
 
 
 
1318 K
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2316 KM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2308 E-2RS1KTN9
 
 
 
 
2220 KM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2314 M
 
 
 
 
11206 TN9
 
 
 
 
 
 
 
 
2211 EM
 
 
 
 
2307 EM
 
 
 
 
 
 
 
 
11212 TN9
 
 
 
 
1322 KM
 
 
 
 
1301 EM
 
 
 
 
2305 EKTN9
 
 
 
 
1206 EM
 
 
 
 
2309 EKM
 
 
 
 
2313 M
 
 
 
 
2305 E-2RS1KTN9
 
 
 
 
 
 
 
 
11209 TN9
 
 
 
 
1207 EM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13948
 
 
 
 
 
 
 
 
13940
 
 
 
 
1319
 
 
 
 
13944
 
 
 
 
1318
 
 
 
 
1317
 
 
 
 
13030
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1224 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2310 E-2RS1KTN9
 
 
 
 
2315 KM
 
 
 
 
1319 K
 
 
 
 
1320
 
 
 
 
2312 M
 
 
 
 
13036
 
 
 
 
 

SKF logo