Wälzlager in Elektromotoren

Seminarinhalt


Der Teilnehmer lernt alle in Maschinen und Aggregaten eingebauten Wälzlager richtig zu montieren und zu warten.

Die Lagerbauarten für typische Einsatzgebiete und Besonderheiten werden besprochen und auf mögliche Verbesserungen hingewiesen.

Wegen immer höher werdenden Arbeitsgeschwindigkeiten hat SKF zusammen mit der Industrie neue Produkte entwickelt, bzw. immer wieder verbessert. Besonderheiten die z.B. bei Montage von Wälzlagern zu beachten sind werden vermittelt.

An Modellen werden praktische Übungen durchgeführt.


Seminarziel


Die Teilnehmer sind in der Lage, durch den richtigen Umgang mit den Wälzlagern und der Betrachtung des Wälzlagerumfeldes zu einer höheren Maschinenverfügbarkeit beizutragen.


SKF Training Wälzlager in Elektromotoren


Daten auf Anfrage


Anmeldung WEM


Haben Sie Fragen? Wünschen Sie weitere Informationen?


Schreiben Sie uns!

SKF logo