Commandes de vol électriques (Fly-by-wire)

Dans les années 1980, nous avons développé des capteurs électroniques pour le premier avion commercial à commande électrique, l'Airbus A320.
Pour le biréacteur Dassault F2000 et le jet de société Gulfstream G200, nous avons conçu un équipement de commande des gaz prêt à l'emploi alliant sensations artificielles et ergonomie.
Nous intégrons constamment différentes fonctionnalités comme le système d'auto-manette et les manches latéraux.
SKF Aerospace offre des composants mécatroniques haute performance :

- Capteurs de position et de forces
- Actionneurs linéaires et rotatifs
Conçus d'après les spécifications des clients qui exigent des :

- Sensations artificielles et ergonomie
- Systèmes mécaniques de haute précision
- Capteurs de cockpit intégrés
La gamme étendue d'équipements électro-mécaniques de SKF Aerospace permet :
- L'interface entre le pilote et les ordinateurs de commande de vol
- Le contrôle de l'appareil pendant le roulage au sol, le décollage et l'atterrissage
- Le contrôle de la force de poussée normale et inverse de chaque moteur
- Le fonctionnement du déporteur et de l'aérofrein
- L'actionnement des équipements : portes, climatisation...
Équipement de commande des gaz SKF compacte et intelligente
- Base électromécanique commune
- Conception identique quel que soit l'avion
- Simple, fiable
Interfaces personnalisées
- Sortie analogique ou numérique pour régulateur automatique à pleine autorité (fadec)
- Bus de données pour système de commande de vol, arinc 429 par exemple
- Sorties de signaux discrets dédiées
- Boutons-poussoirs
Conception personnalisée
- Conception personnalisée en fonction du cockpit
- Panneau avant en cuir, bois ou plastique
- Couleur et forme des boutons
Ergonomie personnalisée
- Retour de force de frottement des leviers
- Nombre et forces des crans
- Boutons-poussoirs
- Capacité d'auto-manette
Fonction simple
- Le pilote reste toujours dans le circuit avec l'annulation facile de la commande automatique de poussée
- Ergonomie optimale
- Sensation de frottement régulier et constant
- Des relevés de vitesse précis et stables
Avantages
- Allègement de la charge de travail du pilote
- Plus de confort
- Plus de sécurité
- Réduction de la consommation de carburant