SKF Agri Hub pour labour pour disques de labour

Une solution intégrée sans relubrification améliore la productivité de l'exploitation agricole

Approprié pour pratiquement tous les bras d'accessoires agricoles, SKF Agri Hub pour disques de labour est une solution d'étanchéité de moyeux robuste et facile à installer. L'unité comporte une bague extérieure à épaulement dressée et pré-percée pour accueillir un disque. Une bague intérieure fixe munie d’un arbre fileté garantit un montage facile et rapide.

Des essais approfondis en laboratoire et sur le terrain montrent que SKF Agri Hub pour disques de labour indépendants peut offrir de nombreux avantages aux constructeurs comme aux utilisateurs finaux.

Avantages

Avantages pour les constructeurs
  • Qualité/fiabilité du produit accrue
  • Consolidation de l'image sur le marché
  • Réduction des coûts d'ingénierie, d'essai et de montage
  • Favoriser les conceptions respectueuses de l'environnement
Avantages pour l'utilisateur final
  • Amélioration de la productivité des exploitations agricoles
  • Réduction des coûts d'exploitation
  • Réduction de l'impact sur l'environnement 

Applications typiques

Une large gamme d'accessoires agricoles :
  • Motoculteurs
  • Versoirs
  • Herses
  • Dessoucheuses
  • Semoirs de labour

Cas de référence

SKF logo