Capteurs et codeurs
Pour une précision et une productivité supérieures
.jpg)
Pour répondre à ces besoins, SKF a mis au point une solution compacte sans maintenance, basée sur un roulement instrumenté intégré dans le système de direction. Cette solution permet à l'opérateur de basculer en toute sécurité de la commande automatique à la commande manuelle, en fonction des corrections de trajectoires (par exemple, pour éviter des obstacles ou pour réaliser des virages en bout de sillon).
Pour les fabricants d'équipements d'origine, cette unité compacte facilite l'assemblage et améliore la production.