Roulements à billes à contact oblique pour transmission

Une capacité de charge élevée, une topographie de surface optimisée et une conception de la cage innovante sont des caractéristiques du produit. Voir ci-dessous pour les avantages en termes de conception et de performances.
Conception pour l'automobile et avantages en termes de performances :
- Consommation de carburant réduite
- Durée de vie plus longue du lubrifiant
- Diminution des températures de fonctionnement
- Augmentation de la vitesse nominale
- Réduction du poids
- Aucun impact sur les processus de montage
- Grande rigidité