Paliers et roulements SKF Y Food-Line avec inserts en acier inoxydable

Des performances fiables dans des applications exigeant une durabilité optimale

Paliers et roulements SKF Y Food-Line avec inserts en acier inoxydable
Capables de supporter de lourdes charges ou des chocs, les paliers complets SKF Y Food-Line avec inserts de roulements en acier inoxydable peuvent réduire considérablement le risque de défaillance du palier. L'excellente fiabilité est également permise par le système d'étanchéité avancé du système, qui contribue à retenir le lubrifiant et à empêcher la pénétration de contaminants dans les roulements.
  • Sans relubrification – pas de fuite de graisse ou de contamination par purge
  • Réduction des coûts de maintenance et de l'impact environnemental
  • Réduction des risques de défaillances prématurées
  • Résistance à la corrosion
  • Base pleine sans interstice et surface non poreuse résistant à l'accumulation de bactéries
  • Appropriés pour une utilisation dans des environnements à basse température, jusqu'à –15 ºC
SKF logo