Systèmes de projection d'huile SKF ChainLube

Lubrification précise et automatique des chaînes

SKF ChainLube, système de projection d'huile CLK
Les systèmes de projection d'huile SKF ChainLube comportent un ensemble compact avec automatisation, des systèmes de pompage et un réservoir intégrés. Ils fournissent de manière précise un volume dosé de lubrifiant aux points de frottement lorsque la chaîne est en fonctionnement. Un dispositif de commande est préréglé sur l'intervalle souhaité pour l'application de lubrifiant. Des buses de projection, n'ayant pas de contact mécanique avec les chaînes, empêchent l'accumulation de saleté et l'usure de l'applicateur.

Projection avec air et sans air

Les systèmes de projection d'huile SKF ChainLube sont disponibles en versions assistées avec air et sans air, pour convenir à différentes applications et conditions de fonctionnement. SKF peut vous aider à trouver le système de projection d'huile ChainLube adapté à vos besoins. Tous ces systèmes peuvent vous aider à :
  • Réduire vos coûts de maintenance grâce à l'élimination de la lubrification manuelle
  • Éliminer les risques d'omission par l'homme de certains points de lubrification
  • Améliorer votre productivité grâce à la réduction des arrêts non planifiés
  • Prolonger la durée de service en réduisant l'usure des chaînes
  • Réduire votre consommation d'énergie grâce à un frottement moindre
  • Améliorer la sécurité des opérateurs en réduisant les tâches de maintenance
  • Empêcher la pénétration de corps étrangers et garantir la conformité HACCP 
  • Améliorer la propreté grâce à la réduction du surplus de lubrifiant

Système de projection d'huile avec air SKF ChainLube

Système le plus adapté pour lubrifier les chaînes lorsqu'aucune détection de pas n'est possible du fait du mouvement rapide de la chaîne ou lorsque le pas est trop petit (inférieur à 50 mm). Un flux d'air porteur régulé est utilisé pour projeter une petite quantité de lubrifiant avec pratiquement aucune formation de brouillard autour des buses de projection.

Système de projection d'huile sans air SKF ChainLube

Idéal pour les chaînes avec pas moyen (de 50 à 300 mm) et lorsque les vitesses sont inférieures à 2 pas par seconde, c'est un système adapté à une lubrification précise des chaînes pas par pas, sans nécessité de connexion à une alimentation en air comprimé. Les buses de projection sans contact empêchent l'accumulation de saleté et l'usure de l'applicateur.
SKF logo