Joint de roulement magnétique
Une solution intégrée à faible coût (roulement + sortie magnétique + fonction d'étanchéité) qui respecte les dimensions axiales et radiales standard d'un roulement standard.
Informations exactes :
- Nombre de tours
- Vitesse
- Sens de rotation
- Position relative/comptage
- Accélération ou décélération
Deux fonctions dans une même solution (étanchéité + sortie magnétique), à l'aide de la géométrie de roulement réelle. Possibilité de maintenir la même gamme composée qu'aujourd'hui pour différentes applications
La bague d’impulsions magnétisée en matériau composite est reliée à la bague intérieure ou extérieure du roulement. Selon la taille du roulement, elle est divisée en un certain nombre de pôles nord et sud. Dans ce cas, le client a la possibilité d'utiliser la solution en fonction de l'application destinataire.