Analyse des besoins du client SKF - énergie et développement durable
Découvrez où et comment réduire votre consommation d'énergie

L'évaluation porte sur l'utilisation de traitements chimiques, de lubrifiants et d'autres processus opératoires pouvant être améliorés pour réduire l'impact sur l'environnement au sein d'une installation de production. Cette analyse, menée conjointement par SKF et le personnel clé de l'usine, se centre généralement sur quatre domaines principaux :
- Gestion énergétique et environnementale
- Outils au rendement énergétique satisfaisant
- Opérations au rendement énergétique satisfaisant
- Contrôles environnementaux
À la fin, un compte rendu détaillé est élaboré et désigne les domaines susceptibles d'être améliorés. Parmi les nombreuses solutions possibles figurent l'amélioration des équipements avec des composants économes en énergie ou encore la conversion de l'ensemble des processus de production en technologies plus efficaces. Nombre d'entre elles ont été mises en place (et ont prouvé leur efficacité) dans les usines de fabrication de SKF à travers le monde.