Roulement à rouleaux cylindriques

Image de roulements à rouleaux cylindriques pour course automobile
Les roulements à rouleaux cylindriques SKF sont disponibles en de nombreux modèles, séries et dimensions. Il s'agit en majorité de roulements à une rangée avec cage. Des roulements à rouleaux jointifs haute capacité (sans cage) à une ou deux rangées figurent également dans la gamme SKF standard.

Les roulements avec cage peuvent supporter de lourdes charges radiales, des accélérations rapides et des vitesses élevées. Les roulements jointifs intègrent un nombre maximal de rouleaux, ce qui leur permet de supporter des charges radiales très élevées, à des vitesses modérées. Les roulements à rouleaux cylindriques haute capacité SKF associent la capacité de charge élevée d'un roulement jointif à la capacité de fonctionnement à vitesse élevée d'un roulement avec cage.
SKF logo