Roulements à rotule sur rouleaux SKF Explorer

Étanches pour permettre une bonne protection

Roulement à rotule sur rouleaux, type E
Les roulements installés dans des équipements d'exploitation minière peuvent être soumis à des conditions de service difficiles et sont souvent exposés à de fortes charges, des impacts de choc et des contaminants. Les roulements à rotule sur rouleaux SKF Explorer ont une capacité de charge élevée et ils génèrent peu de frottement.

La variante étanche des roulements à rotule sur rouleaux SKF Explorer conserve le lubrifiant à l'intérieur du roulement et le protège des contaminants. Ils peuvent également réduire ou éliminer le besoin de joints de palier externes en taconite qui sont coûteux et encombrants.

Des foreuses, aux fours et convoyeurs, les roulements à rotule sur rouleaux SKF Explorer permettent de réduire les coûts et d'allonger la durée de service des machines à toutes les étapes de production d'une exploitation minière ou d'une cimenterie.

Amélioration de la classe de performances SKF Explorer

Tous les roulements à rotule sur rouleaux SKF ont été adaptés aux spécifications de la nouvelle classe de performances SKF Explorer et intègrent à présent un acier de haute qualité associé à un processus de traitement thermique amélioré. Le résultat : un plus grand équilibre entre dureté et résistance qui permet de doubler la durée de service par rapport à la classe SKF Explorer d'origine. Les avantages :
  • Augmentation de la durée de disponibilité
  • Fiabilité accrue
  • Résistance à la contamination
  • Augmentation des niveaux de productivité
  • Réduction du niveau sonore et vibratoire
  • Excellente résistance à l'usure
SKF logo