Systèmes de lubrification centralisée
La bonne quantité de lubrifiant au bon moment

Conçus pour lubrifier des machines individuelles ou des usines entières, les systèmes de lubrification centralisée automatique SKF appliquent la quantité exacte de lubrifiant sur tous les points le nécessitant, ce qui apporte un certain nombre d'avantages :
- Réduction des arrêts-machines et des pertes de production
- Importantes économies au niveau des coûts de réparation et des pièces de rechange
- Fiabilité accrue des machines
- Jusqu'à 50 % de réduction des coûts de lubrifiant grâce à la précision de la planification et du dosage des lubrifiants
- Réduction de l'impact environnemental
- Augmentation de la sécurité du personnel