Paliers complets instrumentés pour moteurs de traction
Pour mesurer une plage de conditions

Le capteur de vitesse et de température séparable et certifié ATEX donne une résolution de 4096 pulsations par tour et sa conception permet de remplacer le codeur existant, sans impliquer des modifications importantes pour le moteur. Les gammes de capteurs en option incluent :
- Vitesse
- Température
- Vibrations
- Sens de rotation
- Durée de service restante de la graisse