Unités de poulie à câble

Améliorez la sécurité et réduisez les coûts avec des poulies à câble autolubrifiantes

Unité de poulie à câble
Les poulies se trouvent souvent à des endroits difficiles d'accès, ce qui complique leur relubrification. Les cas de lubrification insuffisante ou excessive sont par conséquent relativement fréquents. Ils peuvent conduire à des défaillances des roulements et à une contamination du papier. Pire encore, il arrive que des poulies à câble se décrochent de la machine, avec les risques que cela suppose pour les équipements et le personnel.

SKF a élaboré un nouveau concept d’unité de poulie à câble pour offrir une solution autolubrifiante pratiquement sans maintenance. Cette solution résout les problèmes liés aux fuites de graisse. De plus, un système de blocage breveté empêche les poulies de se décrocher des machines.
SKF logo