SF 70-H

SF70-H

Le 24 février dernier, la nouvelle F1 monoplace de la Scuderia Ferrari (SF70-H) a été officiellement présentée à Maranello.


La 63ème monoplace, conçue et construite par la Scuderia Ferrari pour participer au championnat du monde de F1, est née d'un changement de réglementation sans précédent dans cette catégorie de sport mécanique. Auparavant, les réglementations allaient dans le sens d'un ralentissement des voitures. Toutefois, cette année, l'évolution des règles va dans la direction opposée, puisque les voitures présentent une plus grande déportance aérodynamique et une meilleure adhérence mécanique.

Caractéristiques techniques de la nouvelle voiture :

  • Capacité de 1 600 cc
  • Turbocompression simple
  • Régime max. MGU-H : 125 000 tr/min
  • Poids avec eau, lubrifiant et pilote de 728 kg
  • 8 vitesses + R
  • Châssis en fibre de carbone
  • Roues OZ de 13“
SKF logo