Roulements INSOCOAT avec revêtement à isolation électrique

Insocoat TRB

Avec l'introduction des moteurs commandés par convertisseur de fréquence pour les systèmes de propulsion des locomotives et automotrices, les exigences pesant sur les roulements des moteurs de traction sont devenues beaucoup plus lourdes. Le passage de courant électrique haute fréquence dangereux est inévitable dans la plupart des applications. Les roulements SKF INSOCOAT à revêtement à isolation électrique aident à résoudre ce problème.

INSOCOAT VL0241 avec bague extérieure à isolation électrique :

  • Idéal pour les moteurs de traction de petite et moyenne taille
  • Conception basée sur les roulements à rouleaux cylindriques et les roulements rigides à billes.
  • La bague extérieure est isolée électriquement par une couche d'oxyde d'aluminium
  • Élimine pratiquement toutes les défaillances prématurées des roulements dues aux passages de courant électrique

INSOCOAT VL2071 avec bague intérieure à isolation électrique :

  • Idéal pour les moteurs de traction de grande taille
  • Le revêtement en oxyde d'aluminium est appliqué sur les surfaces extérieures de la bague intérieure : l'alésage, les chanfreins et les faces latérales
  • Meilleures propriétés d'isolation électrique par rapport à la conception à bague extérieure à revêtement VL0241
  • Capacité électrique inférieure en raison d'une surface revêtue plus petite
  • Impédance électrique supérieure
SKF logo