Optimisation du processus grâce à un système en ligne SKF – broyage des matières premières dans une usine de ciment

Données
Date : Jun 16*18, 2014
Lieu : République Tchèque
Présentateur : Gerhard Pucher, Directeur de la maintenance, cimenterie Hatschek, Gmunden (Groupe Rohrdorfer), Autriche
Conférence : AM2014 Asset Management Conference
Gerhard Pucher

À propos de l'intervenant :

Dipl.-Ing. Gerhard Pucher est né en Autriche et est diplômé en ingénierie électrique de l'Université technique de Graz. Après ses études, il est devenu responsable du développement et des procédures de démarrage des systèmes d'alimentation et de commande des fours à hautes températures pour le frittage de tungstène à Reutte/Tirol. En 1988, il est devenu Directeur de la maintenance dans une cimenterie, puis en 1998 Directeur de la maintenance des équipements mécaniques et électriques à la cimenterie de Gmunden et dans les carrières de matières premières de la région. Dans son travail quotidien, il relève des défis tels que l'optimisation des processus de combustion et de meulage, l'introduction d'un nouveau système de contrôle du procédé et d'un nouveau système d'alimentation électrique, ainsi que la mise en œuvre d'un équipement de mesure moderne.

Entrer un code promotionnel

L'accès à ces présentations est actuellement réservé aux participants à la conférence.

Si vous avez participé à cet événement, procédez comme suit pour accéder au matériel disponible. 

  • Enregistrez-vous et ouvrez une session
  • Cliquez sur le lien « Codes de promotion » dans le champ de navigation gauche de la page Knowledge Centre
  • Entrez le code (sensible à la casse) fourni par les organisateurs de la conférence.

Vous n'aurez à effectuer cette procédure qu'une seule fois pour avoir accès à toutes les présentations. Lors de vos visites ultérieures, il vous suffira d'ouvrir une session.
SKF logo