Conception d'un montage de roulements

Janvier 2016

Conception d'un montage de roulements

Saviez-vous qu'il est possible d'obtenir une durée de service infinie des roulements à éléments roulants ? 


Possible, mais uniquement grâce à une parfaite conception du montage de roulements. Les chiffres indiqués dans les catalogues de roulements ne représentent qu'une partie de la réalité. Pour maximiser la durée de service dans les applications réelles, il faut disposer de connaissances clés sur les roulements et les conditions dans lesquelles ils fonctionnent. SKF propose des formations qui vous aideront à identifier les paramètres de conception critiques pour votre application, et ainsi à choisir le type de roulements, les dimensions et la lubrification qui permettront de maximiser la durée de service des roulements à éléments roulants. 


Toutefois, les conditions peuvent changer une fois votre application en service. Les roulements à éléments roulants sont arrangés en montages en fonction des connaissances sur les conditions de fonctionnement qui étaient disponibles avant la finalisation de la conception. 


Mais lorsque la tâche des machines change sur le terrain, il faut se pencher à nouveau sur la conception afin de vérifier que les roulements sont en mesure de supporter tous les changements susceptibles de se produire. Par exemple : une pratique courante sur le terrain est d'utiliser un moteur électrique en position verticale plutôt qu'horizontale, ce qui peut être un moyen créatif de résoudre un problème d'espace. Il peut être possible de simplement remplacer le ou les roulements par un autre type pour gérer la nouvelle charge axiale due à l'arbre vertical tout en conservant les mêmes dimensions d'enveloppe. Cependant, d'autres facteurs, par exemple les charges minimales, doivent également être pris en compte. SKF propose des formations et des outils pour résoudre ces problèmes et d'autres afin de maximiser la durée de service des roulements.

SKF logo