Le catalogue des kits de roulements de roue SKF 2013 aide les techniciens à identifier les composants avec rapidité et précision

2013 mars 15, 12:00 Europe

Göteborg, le 26 mars 2013 : La toute dernière version du catalogue des kits de roulements de roue SKF est maintenant disponible et couvre 97 % du parc automobile européen. Parmi les nouveautés de cette édition 2013 figurent les dimensions des roulements et des disques qui sont alignées sur celles fournies par TecDoc. Ces données supplémentaires aident les techniciens automobiles à identifier le bon composant nécessaire pour réaliser leur travail de manière rapide et adéquate.

La gamme de roulements de roue SKF en constante extension comprend à présent 1048 kits couvrant deux gammes de produits : les kits de roulements de roue (VKBA) et les kits de roulements de roue intégrés au disque/tambour de frein (VKBD).

« Le marché du roulement de roue ne cesse d'évoluer et il est essentiel pour nos clients de disposer d'un catalogue complet de pièces de rechange. Ce catalogue de 500 pages a pour but de mettre à la disposition de nos clients actifs dans le domaine de la réparation de véhicules un large éventail d'informations techniques faciles à trouver afin de les assister dans leur travail quotidien », affirme Roberto Marossero, responsable produits international SKF.

L'édition 2013 comprend :

  • 90 nouveaux kits qui élèvent la gamme à un total de 1048 kits, avec 576 kits pour les véhicules européens et 472 pour les véhicules asiatiques ;
  • 4921 nouveaux liens d'applications, pour un total de 50 000 liens ;
  • Listes de dimensions de roulements et disques/tambours de freins conformément aux désignations de kits et aux tailles de roulements de SKF pour faciliter les recherches ;
  • Une collection complète d'images de produits montrant tous les composants contenus dans nos kits pour aider les techniciens à identifier la bonne pièce ;
  • Notification de capteurs ABS pour les roulements avant et arrière

Couverture des kits de roulements de roue SKF pour certains des principaux modèles de voitures en Europe :

Manufacturer & ModelEngineSKF Kit FrontSKF Kit Rear
CHEVROLET AVEO (T250/T255)1.2/1.4/1.5/1.6
VKBA 3786
VKBA 7400
VKBA 7401 (ABS)
FORD FIESTA VI
1.06
VKBA 6653
-
HONDA JAZZ II (GD)
1.2/1.4/1.5
VKBA 6825
VKBA 6802
VKBA 6869 (ABS)
HONDA CIVIC VIII
1.3/1.4/1.8/2.0
VKBA 7469
VKBA 6991
HYUNDAI i40 CW
1.6/1.7/2.0
VKBA 6891
VKBA 7570
HYUNDAI TUCSON (JM)
2.0/2.7
VKBA 6891
VKBA 6956
MAZDA 6 (GG, GY)
1.8/2.0/2.3
VKBA 7446
VKBA 3932
NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 (J10, JJ10)
2.00
VKBA 6996
VKBA 6997
OPEL/VAUXHALL CORSA D/Mk III (D) (L_8)
1.7 CDTI
VKBA 6540
VKBA 6552
VKBA 6553
OPEL/VAUXHALL ASTRA J/Mk VI (J)
2.0 CDTI
VKBA 6715
VKBA 7493
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1)
1.5 dCi
VKBA 3637
VKBA 3525
VKBA 3639 
VKBD 1015
RENAULT MÉGANE III Hatchback (BZ0_)
2.0 Tce
VKBA 6682
-
SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ)
1.3 /1.5
VKBA 7526
VKBA 7525
TOYOTA AVENSIS (T27) / AURIS
1.4 / 1.6
VKBA 6874
VKBA 7462
TOYOTA AVENSIS D4-D (T27)
2.0/2.2
VKBA 6875
VKBA 6877
TOYOTA RAV4 II
2.0/2.4
VKBA 3945
VKBA 6824
VW GOLF VI (5K1)
1.6 TDI
VKBA 3643 VKBA 6656
VKBA 3644
VKBA 3656
VW POLO (6R_)
1.04
VKBA 3569
VKBA 3567
VW PASSAT (362)1.8 TSIVKBA 6623VKBA 3644

Les informations du catalogue sont également disponibles en ligne sur vsm.skf.com ainsi qu'à travers l'application iPhone « Recherche de pièces automobiles SKF ».Pour recevoir un exemplaire du catalogue des kits de roulements de roue SKF, veuillez contacter votre représentant SKF le plus proche.

SKF logo