Traitement des déchets et recyclage

Toutes les unités SKF cherchent à réduire leurs déchets et à augmenter le recyclage, à la fois pour des motifs environnementaux et économiques.

Les copeaux de rectification sont des déchets que l'on retrouve couramment dans les processus de fabrication de SKF. SKF souhaite atteindre un taux de recyclage d'au moins 80 % de ses copeaux de rectification en 2012.

Le pourcentage de recyclage des copeaux de rectification pour l'année 2012, à l'échelle du Groupe, était de 76%.

Pendant une certaine période en 2012, le taux de recyclage a atteint 85 %, toutefois, un partenaire commercial en Afrique du Sud n'a pas pu continuer à recycler les copeaux de rectification et le taux est donc descendu à seulement 76 % à la fin 2012. L'objectif de recyclage de 80% a été étendu à 2014.

Consultez la section Suivi et compte-rendu des performances pour plus d'informations sur les produits résiduels générés par nos processus de fabrication et les taux de recyclage correspondants.
SKF logo