Mano Amiga - Construction d'une salle de classe informatique

SKF à Guadalajara, Mexique, a soutenu la construction d'une salle de classe informatique avec l'institution locale de soutien à la communauté, Fundo Unido de Jalisco (état de Jalisco).

La fondation dirige un programme appelé Mano Amiga para la Niñez (Une main amicale pour les enfants), visant à fournir une éducation informatique aux enfants de quartiers défavorisés et à leur famille.

SKF a contribué financièrement à la construction de la salle de classe et a apporté des dons pour l'acquisition du matériel requis pour l'enseignement. Avec l'aide du partenaire de service informatique de SKF, la salle de classe a été équipée d'ordinateurs et autres équipements. Les cours sont donnés par des collaborateurs SKF et d'autres bénévoles et peuvent accueillir environ 200 élèves de différents âges par jour.

SKF logo