L'Académie des Sports de SKF Inde

Membres de l'équipe de cricket de l'Académie des Sports SKF de Pune

En partenariat avec Pimpri Chinchwad Municipal Corporation (PCMC) et l'organisation non gouvernementale « NAVAM », SKF Inde a ouvert, en juillet 2005, une académie des sports destinée aux personnes défavorisées.

L'objectif de l'Académie des Sports est de contribuer à la croissance et au développement physique et mental des enfants de Pune à travers des activités sportives.

L'académie est localisée sur le site SKF à Pune. SKF Inde propose des entraînements de football, de cricket et de hockey pour les filles. Une équipe de football féminin a également été créée récemment.

L'équipe féminine de hockey sur gazon a remporté plusieurs tournois locaux, dont un organisé par l'Association de hockey féminin de Maharashtra -'Dean Doctor Memorial Hockey Tournament', créé en l'honneur de M. Dean Doctor, joueur de hockey passionné et entraineur de l'école St. Joseph Pashan de Pune.

L'équipe masculine de football a participé au tournoi Meet the World et à la Gothia Cup et l'un des diplômés de l'académie a joué au niveau national pour Pune FC dans la prestigieuse Durant Cup en 2013. 


En plus des sports, d'autres nécessités pour contribuer au développement des talents sont également fournies. L'académie entend contribuer plus largement au développement des enfants à travers l'enseignement de valeurs comme le travail d'équipe et l'égalité.

Programme de tutorat

En plus des sports et du développement, SKF a lancé un programme de tutorat dans lequel des responsables senior de l'organisation SKF en Inde se portent volontaires pour soutenir personnellement les enfants de l'académie dans des domaines autres que les sports, par exemple la planification de carrière, la santé et les questions sociales. Tous les volontaires reçoivent une formation sur le tutorat des enfants de l'académie.

SKF logo