Wissenswerkstatt - Atelier technique

Wissenswerkstatt, l'Atelier du savoir-faire, s'adresse aux jeunes âgés de 8 à 18 ans et leur permet d'acquérir des connaissances sur les mathématiques, l'informatique, les sciences naturelles et techniques et l'environnement naturel.

Ce centre d'apprentissage technique est situé au cœur de Schweinfurt - une ville riche d'un long héritage industriel et technique, qui accueille la plus grande installation SKF et le siège social de SKF Allemagne.

L'initiative vise à permettre aux jeunes d'acquérir des connaissances techniques et mécaniques de manière à stimuler les innovations et à conserver le leadership technologique de la région. Le centre a été construit par la ville de Schweinfurt à l'aide de moyens financiers fournis par SKF GmbH et d'autres entreprises locales – Schaeffler Technologies, Fresenius Medical Care et ZF Friedrichshafen AG Schweingfurt.

Le centre de Schweinfurt est le troisième de ce type, les précédents étant situés à Friedrichshafen et à Passau.


En plus de proposer des activités amusantes et stimulantes, l'idée est de donner la possibilité aux jeunes de découvrir les mathématiques, l'informatique, les sciences naturelles et techniques et l'environnement naturel à un âge précoce, c'est-à-dire d'acquérir un savoir-faire technique et pratique et d'élargir leurs horizons éducatifs dans ces domaines.

Le centre est situé au cœur de Schweinfurt, sur la place Martin Luther, et est équipé de machines pour le travail du métal et du bois, avec des technologies électriques et de direction. Il propose également des locaux pour des expériences de physique et de chimie, ainsi que des équipements informatiques. Des enfants et adolescents âgés de 8 à 18 ans peuvent explorer ces domaines par eux-mêmes et faire des expériences passionnantes sur des phénomènes techniques et des techniques de la vie quotidienne.
SKF logo