L'optimisation des modes de transport réduit l'impact sur l'environnement

Solutions intermodales de l'Italie à la Turquie

SKF Logistics Services a ré-acheminé son transport entre Airasca en Italie et Istanbul en Turquie en 2013. Le nouvel itinéraire comprend un service de roulage par fret maritime du sud de l'Italie jusqu'à Istanbul. Cette mesure à entraîné une amélioration significative de l'efficacité du transport – réduction de la distance de transport, introduction d'un mode de transport plus efficace par la mer et amélioration du taux de remplissage du transport – pour cette voie fermée, les émissions totales ont été réduites de 15 % et les émissions par tonne-kilomètre ont baissé d'environ 40 %.

Camions au biogaz

Tous les transports par camion de l'usine de Göteborg au port sont désormais effectués avec des camions fonctionnant exclusivement avec du biogaz et du biodiesel, Les émissions de CO2 liées à cette activité ont ainsi baissé de 70-80 %.

Le transport fluvial plus performant que la route

En Belgique, SKF a commencé à utiliser des chalands pour les transports entre notre entrepôt de Tongeren et le port d'Anvers. Le programme a remporté un franc succès - depuis 2007, nous avons pu réduire de plus de 50 % les émissions de gaz à effet de serre de ce trajet.

Réduction du fret aérien vers Moscou

En 2012, SKF Logistics Services a éliminé une expédition aérienne par semaine entre le centre de distribution de Tongeren, en Belgique et l'entrepôt de Moscou, en optant pour un transport routier.

En conséquence, les émissions de gaz à effet de serre de ce flux ont été réduites de 18 % alors que le volume de transport a augmenté de 19 %.

Responsabilité environnementale dans les cycles de vie de nos produits :

SKF logo