LA PUISSANCE DU PARTENARIAT

Aujourd'hui, de nombreuses entreprises industrielles cherchent à créer des partenariats à long terme avec leurs fournisseurs afin de rester compétitives sur un marché mondial. Le partenariat proposé par SKF, via un contrat de solution de maintenance intégrée, vise à mettre en œuvre une stratégie optimisée de gestion des équipements. Les clients profitent des avantages de ce système dans le monde tout en améliorant les performances de leurs installations grâce à un processus de production plus efficace. En bref : une meilleure production à moindre coût.

« Nos clients savent que SKF est l'une des entreprises,sur le marché brésilien, capable de contribuer à long terme à la réduction des coûts de leur processus de production. »
Joselito Moreira Chagas

Autres séries

Découvrez ci-dessous la puissance de l’expertise SKF à l'œuvre dans d'autres industries et segments dans le monde.