LA PUISSANCE DE L'OCÉAN

Soixante-dix pour cent de la surface du globe est recouverte d'eau. Les océans du monde sont un vaste réservoir d’énergie renouvelable qui reste inexploité.
Les îles Orcades en Écosse sont considérées comme l'épicentre de la recherche sur les énergies marines. Les principaux acteurs du secteur de l'énergie houlomotrice et marémotrice sont basés ici.
Les conditions offertes par l'Atlantique nord sont, en effet, idéales. L’énergie marine commence à peine à se développer. Seuls quelques prototypes sont en service dans les eaux.SKF est sur place pour apporter son expérience à la fois de l'industrie éolienne et de l'industrie pétrolière et gazière.
L'ingénieur Cengiz Shevket et son équipe, spécialistes dans l’énergie marine, se rendent sur les îles Orcades pour la première fois pour déterminer comment SKF peut aider l'industrie de l’énergie hydraulique à relever les défis d'aujourd'hui et de demain. La fiabilité, la maintenabilité et la disponibilité sont essentielles à la survie dans cet environnement hostile qu'est l'océan.

Avec :

Cengiz Shevket, Responsable de l'équipe Energie Marine renouvelable
Jim Marnoch, Responsable Energie marine
Michael Baumann, Directeur du développement commercial 

Autres séries

Découvrez ci-dessous la puissance de l’expertise SKF à l'œuvre dans d'autres industries et segments dans le monde.