Vitesse admissible

Les roulements Y ne doivent pas fonctionner à des vitesses supérieures à la vitesse limite indiquée dans les tableaux des produits. Cette limite de vitesse est déterminée par les joints. Pour les roulements Y avec des vis de blocage ou une bague de blocage excentrique, la vitesse admissible dépend également de la tolérance d’arbre. Lors de l'utilisation de ces roulements sur des arbres avec des tolérances plus larges que h6, comparez les valeurs de vitesse indiquées dans les tableaux des produits avec celles du tableau 1. La valeur inférieure est la vitesse admissible.
La vitesse admissible des roulements Y avec joints à 5 lèvres est valable dans les conditions suivantes :
  • température de la bague extérieure ≤ 60 °C
  • température ambiante ≤ 25 °C
  • charges très légères à moyennes (P ≤ 0,05 C)
  • palier en fonte
Pour d'autres conditions, veuillez contacter le service Applications Techniques SKF.
Pour les applications à vitesses élevées ou lorsque de faibles niveaux de vibrations ou un fonctionnement silencieux sont requis, SKF recommande d'utiliser des roulements Y SKF ConCentra, des roulements Y sur manchon de serrage ou des roulements Y avec une bague intérieure standard.
SKF logo