Montage et démontage

Les roulements Y et les paliers Y complets sont des composants de machine fiables qui peuvent offrir une longue durée de service, à condition d'être montés et entretenus correctement. Un montage correct requiert de l'expérience, de la précision, un environnement de travail propre et les outils et méthodes appropriés.

Le non-respect des instructions de montage applicables peut entraîner une défaillance prématurée des roulements ou de mauvaises performances. Pour en savoir plus, veuillez contacter le service Applications Techniques SKF.

La méthode utilisée pour le montage d'un palier Y complet dépend :
  • de la conception globale de la machine
  • du type de palier Y complet
  • de la méthode de fixation du palier sur l’arbre
Ne sortez les roulements, les paliers pour roulements Y ou les paliers Y complets de leurs emballages d'origine que quelques secondes avant le montage de manière à ne pas les exposer à de la pollution.
Avant de monter un palier Y complet, assurez-vous que l'arbre et les surfaces d'appui ou les rails de machine sont propres et exempts de bavures. Vérifiez également que la portée d'arbre est dans la plage de tolérances (tableau 1) et que la planéité des surfaces d'appui est conforme à la classe de tolérances IT7 et que la rugosité Ra ≤ 12,5 µm ou que les rails de machine ont des dimensions appropriées pour s'adapter aux rainures de guidage de palier.

Outils

Pour monter ou démonter les paliers Y complets, les outils nécessaires sont :
  • une clé hexagonale ou une clé dynamométrique pour serrer les vis de blocage sur la bague intérieure ou la bague de blocage excentrique, comme indiqué dans les tableaux des produits.
  • une clé à ergot pour serrer ou desserrer la bague de blocage excentrique
  • un kit de montage SKF (désignation 626830) pour blocage SKF ConCentra
  • une clé à ergot pour serrer les contre-écrous du manchon de serrage, comme indiqué dans le tableau des produits
  • une clé dynamométrique ou une clé hexagonale pour serrer les vis de fixation, les boulons ou les écrous

Les vis de blocage / les contre-écrous de manchon de serrage doivent être serrés aux couples / angles de serrage indiqués dans les tableaux des produits. Les angles de serrage indiqués pour les roulements sur manchon de serrage ne doivent être utilisés que comme valeurs indicatives car il est difficile d'établir une position de départ exacte.

Les clés à ergot font partie de la vaste gamme SKF de produits de montage et de maintenance de qualité supérieure. Pour des informations sur les produits de maintenance SKF, reportez-vous à Produits de maintenance.

Pour en savoir plus sur le montage et démontage des roulements Y et l'assemblage des paliers Y complets, reportez-vous au Manuel de maintenance des roulements SKF.

Fixation des paliers Y complets à la base support

Pour diminuer les vibrations et permettre à la chaleur de dissiper du palier complet, le palier doit être fermement fixé à la base support. Pour fixer les paliers Y complets à la surface d'appui, SKF recommande d'utiliser des boulons de classe 8.8 ou des goujons et une rondelle conformes aux normes ISO 7089:2000 ou 7090:2000 et une rondelle élastique. Des boulons à tête hexagonale conformes à la norme ISO 4014:2011 sont appropriés. Des vis d'assemblage à six pans creux conformes à la norme ISO 4762:2004 peuvent également être utilisées (fig. 1)

Les tailles de fixations appropriées sont indiquées dans les tableaux des produits.

SKF logo