Coulisseaux-tendeurs Y complets avec un palier en fonte ou composite pour SKF Food Line

Roulements Y avec vis de blocage

  1. Supprimez toute trace de bavure sur l’arbre à l’aide d’une toile émeri ou d’une lime fine et nettoyez-le à l'aide d'un chiffon.
  2. Montez tous les éléments à installer sur l'arbre entre les deux paliers Y complets.
  3. Installez l'arbre et les coulisseaux-tendeurs Y complets dans les bâtis et insérez les vis de réglage dans le trou moulé ou fileté puis dans les coulisseaux-tendeurs.
  4. Alignez l'arbre axialement dans le montage de roulements et, si possible, effectuez plusieurs rotations.
  5. Serrez les vis de blocage dans la bague intérieure des deux paliers complets au couple de serrage listé dans le tableau des produits.
  6. Si nécessaire, encliquetez le ou les couvercles d'obturation (→ Couvercles d'obturation).

Roulements Y avec bague de blocage excentrique

  1. Supprimez toute trace de bavure sur l’arbre à l’aide d’une toile émeri ou d’une lime fine et nettoyez-le à l'aide d'un chiffon.
  2. Montez tous les éléments à installer sur l'arbre entre les deux paliers Y complets.
  3. Une fois la bague de blocage excentrique retirée, glissez les coulisseaux-tendeurs Y complets sur les deux extrémités de l'arbre, dispositif de blocage tourné vers l'extérieur.
  4. Installez l'arbre et les coulisseaux-tendeurs Y complets dans les bâtis et insérez les vis de réglage dans le trou moulé ou fileté puis dans les coulisseaux-tendeurs.
  5. Alignez l'arbre axialement dans le montage de roulements et, si possible, effectuez plusieurs rotations.
  6. Placez la bague de blocage excentrique sur la partie débordante de la bague intérieure des deux paliers Y complets et ajustez-les fermement dans le sens de rotation principal.
  7. Vissez les bagues de blocage des deux paliers sur leur position finale, à l'aide d'une clé à ergot engagée dans le trou sur la circonférence de la bague.
  8. Serrez la vis de blocage dans la bague de blocage excentrique des deux paliers au couple de serrage listé dans le tableau des produits.
  9. Si nécessaire, encliquetez le ou les couvercles d'obturation (→ Couvercles d'obturation).
SKF logo