Caractéristiques des rotules

Rotules nécessitant une maintenance
Normes de dimensions Rotules en cotes métriques :
ISO 12240-1:1998
  • GE series → dimension series E
    (GEM series: non-standard (extended) inner ring width, otherwise same dimensions as GE series)
  • GEH series → dimension series G
  • GEG series → dimension series W

Rotules en cotes pouces dans la série GEZ :
ANSI/ABMA Std. 22.2-1988 (excepté pour la largeur de la bague intérieure dans la série GEZM)

Tolérances
Rotules en cotes métriques dans les séries GE, GEG, GEH et GEM :
ISO 12240-1:1998 ( table 1

Rotules en cotes pouces dans les séries GEZ, GEZH et GEZM :
ANSI/ABMA Std. 22.2-1988 ( table 2)
Des tolérances de bague extérieure s'appliquent aux conditions avant la fracture et le traitement de surface.
Par conséquent, des tolérances de bague intérieure s'appliquent aux bagues avant le traitement de surface.

Jeu radial interne

Normal as standard
Check availability of C2 (smaller) or C3 (larger) prior to ordering.


Values:

metric bearings:
ISO 12240-1:1998 (table 3)

inch bearings (table 4)


Matériaux

Inner and outer rings: through-hardened, ground and phosphated bearing steel; sliding contact surfaces are treated with a running-in lubricant

Seals (table 5)


Plage de température de fonctionnement admissible

Open bearing: -50 to +200 °C (-60 to +390 °F);
reduced load carrying capacity at temperatures above +120 °C (+250 °F);
bearings for higher temperature applications up to 300 °C, can be manufactured on request


Sealed bearings (limited by the seal material):

  • –20 to +80 °C (-5 to +175 °F) for inch RS seals
  • –30 to +130 °C (-20 to +265 °F) for metric RS seals with a bore diameter d < 320 mm
  • –35 to +100 °C (-30 to +210 °F) for metric RS seals with a bore diameter d ≥ 320 mm
  • –55 to +110 °C (-65 to +230 °F) for LS seals

La plage des température de fonctionnement de la graisse utilisée pour lubrifier les rotules doit également être prise en considération.

Rotules radiales acier/acier SKF Explorer
Normes de dimensions Rotules en cotes métriques :
ISO 12240-1:1998
  • GE series → dimension series E
    (GEM series: non-standard (extended) inner ring width, otherwise same dimensions as GE series)
  • GEH series → dimension series G

Rotules en cotes pouces dans la série GEZ :
ANSI/ABMA Std. 22.2-1988 (excepté pour la largeur de la bague intérieure dans la série GEZM)

Tolérances
Rotules en cotes métriques dans les séries GE, GEH et GEM :
ISO 12240-1:1998 (table 1

Rotules en cotes pouces dans les séries GEZ, GEZH et GEZM :
ANSI/ABMA Std. 22.2-1988 ( table 2)
Des tolérances de bague extérieure s'appliquent aux conditions avant la fracture et le traitement de surface.
Par conséquent, des tolérances de bague intérieure s'appliquent aux bagues avant le traitement de surface.

Jeu radial interne

Normal as standard
Check availability of C2 (smaller) or C3 (larger) prior to ordering.


Values:

metric bearings:
ISO 12240-1:1998 (table 3)

inch bearings (table 4)


Matériaux

Inner and outer rings: high grade carbon chromium steel, hardened, ground and phosphated;

LS-seals: acrylonitrile butadiene rubber (NBR) (table 5)


Plage de température de fonctionnement admissible

-45 to +110 °C (-50 to +230 °F)



Rotules radiales autolubrifiantes
Normes de dimensionsRotules en cotes métriques :
ISO 12240-1:1998
  • GE series → dimension series E
  • GEC series → dimension series C
  • GEH series → dimension series G
  • GEP series → dimension series H

Rotules en cotes pouces dans la série GEZ :
ANSI/ABMA Std. 22.2-1988

Tolérances
Rotules en cotes métriques :
ISO 12240-1:1998 ( table 1)

Rotules en cotes pouces :
ANSI/ABMA Std. 22.2-1988 ( table 2)
Pour les modèles TX et TXG3, des tolérances de bague extérieure s'appliquent aux dimensions avant la fracture.

Jeu radial interne, précharge

Steel/PTFE sintered bronze sliding contact surface: (table 3)

Steel/PTFE fabric sliding contact surface, metric sizes: (table 4)
Steel/PTFE fabric sliding contact surface, inch sizes: (table 5)

Steel/PTFE FRP sliding contact surface: (table 6)


Bearings with sliding contact surface combination steel/PTFE sintered bronze et acier/tissu PTFE et d ≤ 110 mm ou d ≤ 4 in., présentent un jeu interne ou une légère précharge (jeu négatif) en fonction du modèle. En conséquence, ces rotules ne peuvent être fournies qu'avec une limite supérieure pour le jeu interne du roulement. La limite inférieure doit être évaluée par le moment de frottement, résultant de la précharge (jeu négatif).

Matériaux

Bearing rings and lining (table 7)

Seals (table 8)

Plage de température de fonctionnement admissible
Table 7
Si la capacité de charge des roulements doit être entièrement exploitée, la plage de température doit être réduite. En fonction de l'application, un fonctionnement est possible à des températures supérieures à la limite supérieure pendant de très courtes périodes. Pour en savoir plus, veuillez contacter le service Applications Techniques SKF.


SKF logo