Autres influences sur le jeu/la précharge

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

Le serrage axial d'une bague produit une petite augmentation du diamètre. Normalement, ceci a un impact négligeable. Toutefois, pour certaines machines, la poussée axiale est telle qu'elle peut très fortement comprimer une des deux bagues, ou encore, dans le cas de deux roulements (par exemple des roulements à billes à contact oblique ou des roulements à rouleaux coniques, avec ou sans entretoises) fixés axialement, l'influence de la compression axiale et de la déformation radiale doit être pris en compte.
Un défaut d'alignement au-delà des limites spécifiées dans les sections des produits diminuera le jeu, ce qui, en raison d'une répartition défavorable de la charge, réduira la durée de service et augmentera le frottement.
En cas d'utilisation d'alliages légers, les différences de température entre les bagues et l'arbre ou le palier peuvent avoir un impact plus important sur le jeu du roulement.
SKF logo