Bagues intérieures de la série IR

Les bagues intérieures de la série IR (fig. 1) sont les bagues intérieures SKF standard pour roulements à aiguilles. Elles sont en acier au carbone chromé trempé et rectifié. La surface du chemin de roulement, usinée avec précision, comporte un chanfrein des deux côtés pour simplifier l'assemblage. Le chanfrein protège également les lèvres d'étanchéité pour éviter de les endommager pendant le montage.
Certaines dimensions de bagues intérieures de type IR présentent un trou de lubrification (fig. 2). Elles sont alors désignées par le suffixe IS1. Des bagues intérieures avec des trous de lubrification supplémentaires sont disponibles sur demande.