Système de désignation

En plus de leur désignation, les roulements à rouleaux coniques à deux rangées sont également identifiés par leurs variantes / caractéristiques de conception (→ tableaux des produits des modèles TDO et TDI). Il se peut que certaines de ces caractéristiques ne fassent pas partie de la désignation des roulements, mais elles seront toujours répertoriées dans les variantes / caractéristiques de conception (→ Conceptions et variantes).
Vous trouverez ci-après des exemples et les options possibles pour les roulements à rouleaux coniques à deux rangées.
Basic bearing designation system
Exemples
BT2B 331840 G/HA1C150BT2B 331840 =
G =
HA1 =
C150 =
BT2B 334113/HA3VA901BT2B 334113 =
HA3 =
VA901 =
BT2-8164/HA4
BT2-8164 =
HA4 =
331775 B
331775 =
B =


Options possibles pour les roulements à rouleaux coniques à deux rangées


  Préfixes (n.a.)


Désignation de base (référence de plan)
BT2-
BT2B
Il est possible que les préfixes précédent un nombre à quatre ou à six chiffres


Suffixes - Conception interne
A, B, C, D
Conception interne différente ou modifiée, combinaisons possibles


Suffixes – Conception externe (rainure hélicoïdale, etc.)
E
Roulement SKF Explorer
G
Rainure hélicoïdale dans l'alésage de la bague intérieure
Pour en savoir plus sur les Variantes / caractéristiques de conception → Modèles et variantes


Suffixes - Conception de cage
TN9
Cage en PA66 renforcé de fibre de verre
Pour en savoir plus sur les Variantes / caractéristiques de conception → Modèles et variantes


Suffixes - Matériaux, traitement thermique
HA1Bagues intérieure et extérieure en acier cémenté
HA2Bague extérieure en acier cémenté
HA3Bague intérieure en acier cémenté
HA4Rouleaux et bagues intérieure et extérieure en acier cémenté
HA5Rouleaux en acier cémenté
HA6Rouleaux et bague(s) extérieure(s) en acier cémenté
HA7Rouleaux et bague(s) intérieure(s) en acier cémenté
HB1Bagues intérieure et extérieure traitées par trempe bainitique
HB2Bague(s) extérieure(s) traitée(s) par trempe bainitique
HB3Bague(s) intérieure(s) traitée(s) par trempe bainitique

 Suffixes - Jeu interne du roulement
C...
Jeu axial interne ; le numéro à trois ou quatre chiffres qui apparaît immédiatement après le C indique le jeu axial interne moyen en µm
(pour les valeurs de jeu non indiquées dans les tableaux des produits, contactez SKF)


Suffixes – Ensembles de roulements, roulements appariés (n.a.)


Suffixes – Stabilisation (n.a.)


Suffixes – Lubrification (n.a.)


Suffixes – Autres variantes
PEX
Roulement SKF Explorer, utilisé uniquement lorsqu'un roulement SKF Explorer et un roulement de base de mêmes dimensions sont disponibles
VA901
Joint frottant des deux côtés, faces latérales de la bague extérieure avec rainures de lubrification, bague d'étanchéité entre les bagues intérieures
VA902
Joint frottant des deux côtés, sans dispositif de relubrification, bague d'étanchéité entre les bagues intérieures
VA903
Joint frottant des deux côtés, faces latérales de la bague extérieure avec rainures de lubrification, sans bague d'étanchéité entre les bagues intérieures
VA919
Joint frottant des deux côtés, dispositifs de relubrification dans les bagues extérieures, rainure annulaire dans l'alésage et trous de lubrification dans les épaulements de guidage de la bague intérieure
VA941
Joint frottant des deux côtés, faces latérales intérieures de la bague intérieure avec rainures de lubrification, bagues intérieures avec rainures annulaires dans l'alésage et trous de lubrification dans les épaulements extérieurs
SKF logo