Roulements à rouleaux coniques à deux rangées, type TDO

Tolérances :
roulements en cotes métriques : Normales et CL7C, P5 ; roulements en cotes pouces : Normales et CL
Jeu interne
Tolérances de portée pour les conditions standard
Tolérances et ajustements

Calculs

Démarrer Calculateur de roulement pour ce produit

Afficher le modèle 3D

Veuillez sélectionner les composants que vous souhaitez inclure dans le modèle CAO.

Plus

Veuillez sélectionner les composants que vous souhaitez inclure dans le modèle CAO.

ImprimerExporter au format PDF

331500

Type
Variante/caractéristique  TDO/D
Dimensions
d 609.6mm
D 820mm
T 206.375mm
C 158.75mm
d1687mm
D1755mm
r1,2min.6.4mm
r3,4min.1.5mm
a 269mm
Données de calcul
Charge dynamique de baseC 4020kN
Charge statique de baseC0 10600kN
Limite de fatiguePu 750kN
Coefficient de calcule 0.37 
Coefficient de calculY1 1.8 
Coefficient de calculY2 2.7 
Coefficient de calculY0 1.8 
Charge radiale comparativeCF 980kN
Charge axiale comparativeCFa 354kN
Facteur axialK 1.58 
Masse
Masse du roulement  292kg

SKF logo