Roulements à rouleaux coniques à deux rangées, type TDO

Tolérances :
roulements en cotes métriques : Normales et CL7C, P5 ; roulements en cotes pouces : Normales et CL
Jeu interne
Tolérances de portée pour les conditions standard
Tolérances et ajustements

Calculs

Démarrer Calculateur de roulement pour ce produit

Afficher le modèle 3D

Veuillez sélectionner les composants que vous souhaitez inclure dans le modèle CAO.

Plus

Veuillez sélectionner les composants que vous souhaitez inclure dans le modèle CAO.

ImprimerExporter au format PDF

331656

Type
Variante/caractéristique  TDO/XDC
Dimensions
d 415.925mm
D 590.55mm
T 244.475mm
C 193.675mm
d1497mm
D1563mm
r1,2min.6.4mm
r3,4min.1.5mm
a 225mm
Données de calcul
Charge dynamique de baseC 4175kN
Charge statique de baseC0 9650kN
Limite de fatiguePu 720kN
Coefficient de calcule 0.33 
Coefficient de calculY1 2 
Coefficient de calculY2 3 
Coefficient de calculY0 2 
Charge radiale comparativeCF 1040kN
Charge axiale comparativeCFa 332kN
Facteur axialK 1.76 
Masse
Masse du roulement  205kg

SKF logo